Forside / Produkter / UL CAB 2030 / 8143331
UL CAB PC 203018 G main image
UL CAB PC 203018 G thumb 1

UL CAB PC 203018 G

8143331

Dimensioner - 200 x 300 x 180

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Skab PC

Bemærkninger : grå dør

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074053985

El-nummer Danmark : 8212034015

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK08

Højde (mm.) : 200

Bredde (mm.) : 300

Dybde (mm.) : 180

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
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
UL Type : NEMA__1_4_4X_12_13

CAB3020S.gif Download
CAB3020Si.gif Download
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23C.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL CAB PC 203018 G

Fibox
CAB_PC_203018G

Sample image

Order symbol : UL CAB PC 203018 G

Produktnummer : 8143331

Beskrivelse : UL Skab PC

Bemærkninger : grå dør

EAN-nummer : 6418074053985

El. number :

  • Danmark : 8212034015
CAB3020S
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 200 300 180
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
UL Type NEMA__1_4_4X_12_13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance