PC 7656 base
6530909
Bund for kapsling
Dimensioner - 760 x 560 x 150
Beskrivelse : Kassebund PC
Emballage : 2
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074078865
SSTL-nummer : 3424848
El-nummer Danmark : 8212049990
El-nummer Sverige : 2507811
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 760
Bredde (mm.) : 560
Dybde (mm.) : 150
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
A1-A3 GWP (kgCO2e): 25.49703
GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019
EPD Registration nr: HUB-4865
Third party verification: TRUE
CAD-tegninger
- Solid_7656BASE.dwg
- Solid_7656BASE.dxf
- Fibox_Solid_7656_B.x_t
- Fibox_Solid_7656_B.zip
- 6530909_Fibox_Solid_7656_B.step
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
PC 7656 base
Sample image
Order symbol : PC 7656 base
Produktnummer : 6530909
Beskrivelse : Kassebund PC
EAN-nummer : 6418074078865
El. number :
- Finland : 3424848
- Danmark : 8212049990
- Sverige : 2507811
Indeholder : Bund for kapsling
| Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
|---|---|---|---|
| mm : | 760 | 560 | 150 |
| Materialer : | |
|---|---|
| Materiale : | Polykarbonat |
| Grundfarve : | RAL_7035 |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Klassificeringer : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
| UV-resistent : | UL 746C |
| Brandklasse : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )