Produkter og services

Om os
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
Forside / Produkter / PICCOLO B
Piccolo image

Piccolo

Uanset hvilken funktion, såsom tryk-knapper, sensorer, motorstartere, rækkeklemmer og elektronik, er PICCOLO en pæn løsning. Den er også modulopbygget, smidig og slagfast med en række forskellige størrelser og tilbehør.

Dimensioner fra 110 x 80 x 65 mm. til 230 x 140 x 125 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4X, 6, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

Højde (mm)

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre

Ingen resultater fundet

Prøv en anden søgning eller juster dine filtre

PC B 65 G
Kapslinger

PC B 65 G

8724303

Kasse PC
PC B 85 G
Kapslinger

PC B 85 G

8724304

Kasse PC
PC B 65 T
Kapslinger

PC B 65 T

8724003

Kasse PC
PC B 85 T
Kapslinger

PC B 85 T

8724004

Kasse PC
ABS B 65 G
Kapslinger

ABS B 65 G

8784303

Kasse ABS
ABS B 85 G
Kapslinger

ABS B 85 G

8784304

Kasse ABS

PICCOLO B Tilbehør

B-MP
Kapslinger

B-MP

8524060

Montageplade, for kasse:
B-3
Kapslinger

B-3

8524030