Forside / Produkter / PCM 95 / 6016932
PCM 95/75 T main image
PCM 95/75 T thumb 1

PCM 95/75 T

6016932

Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 100 x 100 x 75

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC, metriske

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074054807

SSTL-nummer : 3421398

El-nummer Danmark : 8212027598

El-nummer Sverige : 2535401

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 100

Bredde (mm.) : 100

Dybde (mm.) : 75

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
15597.gif Download
15597i.gif Download
Certificate FI 40847.pdf Download
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • PCM95B.dwg
  • PCM95B.dxf
  • FIBOX_MNXPCM95B.x_t
  • FIBOX_MNXPCM95B.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

PCM 95/75 T 6016932 Tilbehør

B-3
Kapslinger

B-3

8524030

DIN-35 skinne, for kasse:
FP 22046
Kapslinger

FP 22046

8522346

Vægbeslag
MIV 95
Kapslinger

MIV 95

5514583

Montageplade (Forzinket stål), for kasse:

PCM 95/75 T

Fibox
PCM95_75T_U

Sample image

Order symbol : PCM 95/75 T

Produktnummer : 6016932

Beskrivelse : Kasse PC, metriske

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074054807

El. number :

  • Finland : 3421398
  • Danmark : 8212027598
  • Sverige : 2535401

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

15597
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 100 100 75
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
B-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(66 x 80 x 1.5)
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
Certificate FI 40847