Forside / Produkter / PCM 200X / 6015930
default product image showing fibox logo

PCM 200/88 XT

6015930

Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 255 x 180 x 88

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC, metriske

Bemærkninger : Extra høj kassebund, transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074051981

SSTL-nummer : 3435268

El-nummer Danmark : 8212027475

El-nummer Sverige : 2535454

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 255

Bredde (mm.) : 180

Dybde (mm.) : 88

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNXPCM200X.gif Download
MNXPCM200Xi.gif Download
Certificate FI 40847.pdf Download
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII2003C.dwg
  • MII2003C.dxf
  • FIBOX_MNX20013C.x_t
  • FIBOX_MNX20013C.zip
  • PCM200XB.dwg
  • PCM200XB.dxf
  • FIBOX_MNXPCM200XB.x_t
  • FIBOX_MNXPCM200XB.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

PCM 200/88 XT 6015930 Tilbehør

MIV 200
Kapslinger

MIV 200

5514080

Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
MIV 15
Kapslinger

MIV 15

5514083

DIN-35 skinne, for kasse:
FP 22046
Kapslinger

FP 22046

8522346

Vægbeslag
MIV 20
Kapslinger

MIV 20

5514084

DIN-35 skinne, for kasse:

PCM 200/88 XT

Fibox

Sample image

Order symbol : PCM 200/88 XT

Produktnummer : 6015930

Beskrivelse : Kasse PC, metriske

Bemærkninger : Extra høj kassebund, transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074051981

El. number :

  • Finland : 3435268
  • Danmark : 8212027475
  • Sverige : 2535454

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

MNXPCM200X
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 255 180 88
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
MIV 200 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(223 x 148 x 1.5)
MIV 15 DIN-35 skinne, for kasse:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
MIV 20 DIN-35 skinne, for kasse:
(225 x 35 x 7.5)
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
Certificate FI 40847