PCM 175/125 XG
6016341
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.
Dimensioner - 180 x 180 x 125
Beskrivelse : Kasse PC, metriske
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074011817
ETIM : EC000261
Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08
Højde (mm.) : 180
Bredde (mm.) : 180
Dybde (mm.) : 125
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
- MII1755C.dwg
- MII1755C.dxf
- FIBOX_MNX17550C.x_t
- FIBOX_MNX17550C.zip
- FIBOX_MNXPCM175XB.dwg
- FIBOX_MNXPCM175XB.dxf
- FIBOX_MNXPCM175XB.step
- FIBOX_MNXPCM175XB.x_t
- FIBOX_MNXPCM175XB.zip
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
PCM 175/125 XG
Sample image
Order symbol : PCM 175/125 XG
Produktnummer : 6016341
Beskrivelse : Kasse PC, metriske
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074011817
Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.
| Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
|---|---|---|---|
| mm : | 180 | 180 | 125 |
| Materialer : | |
|---|---|
| Materiale : | Polykarbonat |
| Grundfarve : | RAL_7035 |
| Dæksel-farve : | RAL 7035 -light grey |
| Pakningsmateriale : | Polyurethan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Tilbehør : | |
|---|---|
| MIV 175 |
Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(148 x 148 x 1.5) |
| MIV 15 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(150 x 35 x 7.5) |
| FP 22046 |
Vægbeslag
(35 x 16 x 10) |
| Klassificeringer : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-resistent : | UL 746C |
| Brandklasse : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40847 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )