Forside / Produkter / PCM 150X / 6016935
PCM 150/125 XT main image
PCM 150/125 XT thumb 1

PCM 150/125 XT

6016935

Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 180 x 130 x 125

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC, metriske

Bemærkninger : Extra høj kassebund, transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074061485

SSTL-nummer : 3435668

El-nummer Danmark : 8212027789

El-nummer Sverige : 2535472

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 180

Bredde (mm.) : 130

Dybde (mm.) : 125

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNXPCM150XH.gif Download
MNXPCM150XHi.gif Download
Certificate FI 40847.pdf Download
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII1505C.dwg
  • MII1505C.dxf
  • MNXPCM150XHB.dwg
  • MNXPCM150XHB.dxf
  • FIBOX_MNXPCM150XB.x_t
  • FIBOX_MNXPCM150XB.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

PCM 150/125 XT 6016935 Tilbehør

MIV 10
Kapslinger

MIV 10

5514082

DIN-35 skinne
MIV 150
Kapslinger

MIV 150

5514078

Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
MIV 15
Kapslinger

MIV 15

5514083

DIN-35 skinne, for kasse:
FP 22046
Kapslinger

FP 22046

8522346

Vægbeslag

PCM 150/125 XT

Fibox
PCM150_125XHT

Sample image

Order symbol : PCM 150/125 XT

Produktnummer : 6016935

Beskrivelse : Kasse PC, metriske

Bemærkninger : Extra høj kassebund, transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074061485

El. number :

  • Finland : 3435668
  • Danmark : 8212027789
  • Sverige : 2535472

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

MNXPCM150XH
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 180 130 125
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
MIV 10 DIN-35 skinne
(100 x 35 x 7.5)
MIV 150 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(148 x 98 x 1.5)
MIV 15 DIN-35 skinne, for kasse:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847