Forside / Produkter / MNX 95L / 6082331
default product image showing fibox logo

ABS 95/35 LG

6082331

Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 100 x 100 x 35

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Lav kassebund, gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074054692

SSTL-nummer : 3421376

El-nummer Danmark : 8212023929

El-nummer Sverige : 6082331

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07

Højde (mm.) : 100

Bredde (mm.) : 100

Dybde (mm.) : 35

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

15589.gif Download
15589i.gif Download
Certificate FI 41115.pdf Download
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • MNX95LB.dwg
  • MNX95LB.dxf
  • FIBOX_MNX95LB.x_t
  • FIBOX_MNX95LB.zip
  • Mii951c.dwg
  • Mii951c.dxf
  • FIBOX_MNX9510C.x_t
  • FIBOX_MNX9510C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS 95/35 LG 6082331 Tilbehør

B-3
Kapslinger

B-3

8524030

DIN-35 skinne, for kasse:
FP 22046
Kapslinger

FP 22046

8522346

Vægbeslag
MIV 95
Kapslinger

MIV 95

5514583

Montageplade (Forzinket stål), for kasse:

ABS 95/35 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 95/35 LG

Produktnummer : 6082331

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Lav kassebund, gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074054692

El. number :

  • Finland : 3421376
  • Danmark : 8212023929
  • Sverige : 6082331

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

15589
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 100 100 35
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
B-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(66 x 80 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115