Forside / Produkter / MNX 95H / 6081931
ABS 95/60 HT main image
ABS 95/60 HT thumb 1

ABS 95/60 HT

6081931

Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 100 x 100 x 60

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Høj kassebund, transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074054753

SSTL-nummer : 3421388

El-nummer Danmark : 8212024070

El-nummer Sverige : 6081931

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07

Højde (mm.) : 100

Bredde (mm.) : 100

Dybde (mm.) : 60

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

15590.gif Download
15590i.gif Download
Certificate FI 41115.pdf Download
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • Mii951c.dwg
  • Mii951c.dxf
  • FIBOX_MNX9510C.x_t
  • FIBOX_MNX9510C.zip
  • MNX95HB.dwg
  • MNX95HB.dxf
  • FIBOX_MNX95HB.x_t
  • FIBOX_MNX95HB.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS 95/60 HT 6081931 Tilbehør

B-3
DIN-skinner

B-3

8524030

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 80 x 35 x 7

FP 22046
Hængsler og vægmontering

FP 22046

8522346

Vægbeslag

Dimensioner - 35 x 16 x 10

MIV 95
Montageplader

MIV 95

5514583

Montageplade (Forzinket stål), for kasse:

Dimensioner - 66 x 80 x 1.5

ABS 95/60 HT

Fibox
PC95_60HT

Sample image

Order symbol : ABS 95/60 HT

Produktnummer : 6081931

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Høj kassebund, transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074054753

El. number :

  • Finland : 3421388
  • Danmark : 8212024070
  • Sverige : 6081931

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

15590
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 100 100 60
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
B-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(66 x 80 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115