Forside / Produkter / MNX 95H / 6011932
PC 95/75 HT main image
PC 95/75 HT thumb 1

PC 95/75 HT

6011932

Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

UL-navn : UL PC 95/75 HT

Dimensioner - 100 x 100 x 75

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Høj kassebund, transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074054685

SSTL-nummer : 3421374

El-nummer Danmark : 8212027750

El-nummer Sverige : 6011932

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 100

Bredde (mm.) : 100

Dybde (mm.) : 75

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
15590.gif Download
15590i.gif Download
Certificate FI 40847.pdf Download
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • MNX95HB.dwg
  • MNX95HB.dxf
  • FIBOX_MNX95HB.x_t
  • FIBOX_MNX95HB.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

PC 95/75 HT 6011932 Tilbehør

B-3
DIN-skinner

B-3

8524030

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 80 x 35 x 7

FP 22046
Hængsler og vægmontering

FP 22046

8522346

Vægbeslag

Dimensioner - 35 x 16 x 10

MIV 95
Montageplader

MIV 95

5514583

Montageplade (Forzinket stål), for kasse:

Dimensioner - 66 x 80 x 1.5

PC 95/75 HT

Fibox
PC95_75HT

Sample image

Order symbol : PC 95/75 HT

Produktnummer : 6011932

UL-navn : UL PC 95/75 HT

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Høj kassebund, transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074054685

El. number :

  • Finland : 3421374
  • Danmark : 8212027750
  • Sverige : 6011932

Indeholder : Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

15590
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 100 100 75
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
B-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(66 x 80 x 1.5)
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
Certificate FI 40847