Forside / Produkter / MNX 175XH / 6083343
ABS 175/175 XHG main image
ABS 175/175 XHG thumb 1

ABS 175/175 XHG

6083343

Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 180 x 180 x 175

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Høj kassebund, gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074011930

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07

Højde (mm.) : 180

Bredde (mm.) : 180

Dybde (mm.) : 175

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

MNX175XH.gif Download
MNX175XHi.gif Download
Certificate FI 41115.pdf Download
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • Mii1750c.dwg
  • Mii1750c.dxf
  • FIBOX_MNX175100C.x_t
  • FIBOX_MNX175100C.zip
  • MNX175XHB.dwg
  • MNX175XHB.dxf
  • FIBOX_MNX175XHB.step
  • FIBOX_MNX175XHB.zip
  • FIBOX_MNX175XHB.x_t

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS 175/175 XHG 6083343 Tilbehør

MIV 175
Montageplader

MIV 175

5514079

Montageplade (Forzinket stål), for kasse:

Dimensioner - 148 x 148 x 1.5

MIV 15
DIN-skinner

MIV 15

5514083

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 150 x 35 x 7.5

FP 22046
Hængsler og vægmontering

FP 22046

8522346

Vægbeslag

Dimensioner - 35 x 16 x 10

ABS 175/175 XHG

Fibox
PC175_175XHG

Sample image

Order symbol : ABS 175/175 XHG

Produktnummer : 6083343

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Høj kassebund, gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074011930

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

MNX175XH
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 180 180 175
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
MIV 175 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(148 x 148 x 1.5)
MIV 15 DIN-35 skinne, for kasse:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115