Forside / Produkter / MNX 175XH / 6013339
PC 175/85 XHG main image
PC 175/85 XHG thumb 1

PC 175/85 XHG

6013339

Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 180 x 180 x 85

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Høj kassebund, gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074011695

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 180

Bredde (mm.) : 180

Dybde (mm.) : 85

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX175XH.gif Download
MNX175XHi.gif Download
Certificate FI 40847.pdf Download
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII1751C.dwg
  • MII1751C.dxf
  • FIBOX_MNX17510C.x_t
  • FIBOX_MNX17510C.zip
  • MNX175XHB.dwg
  • MNX175XHB.dxf
  • FIBOX_MNX175XHB.step
  • FIBOX_MNX175XHB.zip
  • FIBOX_MNX17510C.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

PC 175/85 XHG 6013339 Tilbehør

MIV 175
Montageplader

MIV 175

5514079

Montageplade (Forzinket stål), for kasse:

Dimensioner - 148 x 148 x 1.5

MIV 15
DIN-skinner

MIV 15

5514083

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 150 x 35 x 7.5

FP 22046
Hængsler og vægmontering

FP 22046

8522346

Vægbeslag

Dimensioner - 35 x 16 x 10

PC 175/85 XHG

Fibox
PC175_85XHG

Sample image

Order symbol : PC 175/85 XHG

Produktnummer : 6013339

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Høj kassebund, gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074011695

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

MNX175XH
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 180 180 85
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
MIV 175 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(148 x 148 x 1.5)
MIV 15 DIN-35 skinne, for kasse:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847