Forside / Produkter / MNX 175XH
MNX image

MNX

MNX-kasser i polykarbonat og ABS udnytter førsteklasses sprøjtestøbeteknik. De er designet til at indkapsle og beskytte alle slags elektriske- og elektroniske komponenter i krævende applikationer. MNX-serien består af mere end 260 forskellige varianter.

Størrelser fra 100 x 100 x 35 mm. til 360 x 255 x 150 mm.

 

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508

ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 og 13); UL94HB

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre

MNX 175XH Tilbehør

MIV 175
Kapslinger

MIV 175

5514079

Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
MIV 15
Kapslinger

MIV 15

5514083

DIN-35 skinne, for kasse:
FP 22046
Kapslinger

FP 22046

8522346

Vægbeslag