Forside / Produkter / MNX 150L / 6082317
default product image showing fibox logo

ABS 150/125 LG

6082317

Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 180 x 130 x 125

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Lav kassebund, gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074052292

SSTL-nummer : 3435236

El-nummer Danmark : 8212023709

El-nummer Sverige : 6082317

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07

Højde (mm.) : 180

Bredde (mm.) : 130

Dybde (mm.) : 125

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

MNX150L.gif Download
Certificate FI 41115.pdf Download
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII150LB.dwg
  • MII150LB.dxf
  • FIBOX_MNX150LB.x_t
  • FIBOX_MNX150LB.zip
  • Mii1500c.dwg
  • Mii1500c.dxf
  • FIBOX_MNX150100C.x_t
  • FIBOX_MNX150100C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS 150/125 LG 6082317 Tilbehør

MIV 10
DIN-skinner

MIV 10

5514082

DIN-35 skinne

Dimensioner - 100 x 35 x 7.5

MIV 150
Montageplader

MIV 150

5514078

Montageplade (Forzinket stål), for kasse:

Dimensioner - 148 x 98 x 1.5

MIV 15
DIN-skinner

MIV 15

5514083

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 150 x 35 x 7.5

FP 22046
Hængsler og vægmontering

FP 22046

8522346

Vægbeslag

Dimensioner - 35 x 16 x 10

ABS 150/125 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 150/125 LG

Produktnummer : 6082317

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Lav kassebund, gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074052292

El. number :

  • Finland : 3435236
  • Danmark : 8212023709
  • Sverige : 6082317

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

MNX150L
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 180 130 125
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
MIV 10 DIN-35 skinne
(100 x 35 x 7.5)
MIV 150 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(148 x 98 x 1.5)
MIV 15 DIN-35 skinne, for kasse:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115