Forside / Produkter / MNX 125L / 6082310
default product image showing fibox logo

ABS 125/100 LG

6082310

Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 130 x 100

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Lav kassebund, gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074022851

SSTL-nummer : 3420525

El-nummer Danmark : 8212023181

El-nummer Sverige : 2535727

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07

Højde (mm.) : 130

Bredde (mm.) : 130

Dybde (mm.) : 100

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

MNX125L.gif Download
MNX125Li.gif Download
Certificate FI 41115.pdf Download
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII1257C.dwg
  • MII1257C.dxf
  • FIBOX_MNX12575C.x_t
  • FIBOX_MNX12575C.zip
  • MII125LB.dwg
  • MII125LB.dxf
  • FIBOX_MNX125LB.x_t
  • FIBOX_MNX125LB.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS 125/100 LG 6082310 Tilbehør

MIV 10
Kapslinger

MIV 10

5514082

DIN-35 skinne
FP 22046
Kapslinger

FP 22046

8522346

Vægbeslag
MIV 125
Kapslinger

MIV 125

5514077

Montageplade (Forzinket stål), for kasse:

ABS 125/100 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 125/100 LG

Produktnummer : 6082310

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Lav kassebund, gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074022851

El. number :

  • Finland : 3420525
  • Danmark : 8212023181
  • Sverige : 2535727

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

MNX125L
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 130 130 100
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
MIV 10 DIN-35 skinne
(100 x 35 x 7.5)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
MIV 125 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(98 x 98 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115