Forside / Produkter / MNX 125L / 6012910
default product image showing fibox logo

PC 125/100 LT

6012910

Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

UL-navn : UL PC 125/100LT

Dimensioner - 130 x 130 x 100

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Lav kassebund, transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074022332

SSTL-nummer : 3420435

El-nummer Danmark : 8212022386

El-nummer Sverige : 2535627

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 130

Bredde (mm.) : 130

Dybde (mm.) : 100

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX125L.gif Download
MNX125Li.gif Download
Certificate FI 40847.pdf Download
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII1257C.dwg
  • MII1257C.dxf
  • FIBOX_MNX12575C.x_t
  • FIBOX_MNX12575C.zip
  • MII125LB.dwg
  • MII125LB.dxf
  • FIBOX_MNX125LB.x_t
  • FIBOX_MNX125LB.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

PC 125/100 LT 6012910 Tilbehør

MIV 10
Kapslinger

MIV 10

5514082

DIN-35 skinne
FP 22046
Kapslinger

FP 22046

8522346

Vægbeslag
MIV 125
Kapslinger

MIV 125

5514077

Montageplade (Forzinket stål), for kasse:

PC 125/100 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : PC 125/100 LT

Produktnummer : 6012910

UL-navn : UL PC 125/100LT

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Lav kassebund, transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074022332

El. number :

  • Finland : 3420435
  • Danmark : 8212022386
  • Sverige : 2535627

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

MNX125L
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 130 130 100
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
MIV 10 DIN-35 skinne
(100 x 35 x 7.5)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
MIV 125 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(98 x 98 x 1.5)
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
Certificate FI 40847