PC 125/75 LG
6012309
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.
UL-navn : UL PC 125/75 LG
Dimensioner - 130 x 130 x 75
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Lav kassebund, gråt dæksel
Emballage : 8
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074022080
SSTL-nummer : 3420325
El-nummer Danmark : 8212022072
El-nummer Sverige : 2535524
ETIM : EC000261
Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08
Højde (mm.) : 130
Bredde (mm.) : 130
Dybde (mm.) : 75
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
- MII125LB.dwg
- MII125LB.dxf
- FIBOX_MNX125LB.x_t
- FIBOX_MNX125LB.zip
- MII1255C.dwg
- Mii1255c.dxf
- FIBOX_MNX12550C.x_t
- FIBOX_MNX12550C.zip
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
PC 125/75 LG
Sample image
Order symbol : PC 125/75 LG
Produktnummer : 6012309
UL-navn : UL PC 125/75 LG
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Lav kassebund, gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074022080
El. number :
- Finland : 3420325
- Danmark : 8212022072
- Sverige : 2535524
Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.
| Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
|---|---|---|---|
| mm : | 130 | 130 | 75 |
| Materialer : | |
|---|---|
| Materiale : | Polykarbonat |
| Grundfarve : | RAL_7035 |
| Dæksel-farve : | RAL 7035 -light grey |
| Pakningsmateriale : | Polyurethan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Tilbehør : | |
|---|---|
| MIV 10 |
DIN-35 skinne
(100 x 35 x 7.5) |
| FP 22046 |
Vægbeslag
(35 x 16 x 10) |
| MIV 125 |
Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(98 x 98 x 1.5) |
| Klassificeringer : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-resistent : | UL 746C |
| Brandklasse : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40847 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )