Forside / Produkter / MNX 100H / 6081902
default product image showing fibox logo

ABS 100/75 HT

6081902

Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 80 x 75

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Høj kassebund, transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074024466

SSTL-nummer : 3422257

El-nummer Danmark : 8212023796

El-nummer Sverige : 2535813

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07

Højde (mm.) : 130

Bredde (mm.) : 80

Dybde (mm.) : 75

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

MNX100H.gif Download
Certificate FI 41115.pdf Download
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII100HB.dwg
  • MII100HB.dxf
  • FIBOX_MNX100HB.x_t
  • FIBOX_MNX100HB.zip
  • MII1002C.dwg
  • FIBOX_MNX10025C.x_t
  • FIBOX_MNX10025C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS 100/75 HT 6081902 Tilbehør

MIV 10
Kapslinger

MIV 10

5514082

DIN-35 skinne
MIV 5
Kapslinger

MIV 5

5514081

DIN-35 skinne, for kasse:
MIV 100
Kapslinger

MIV 100

5514076

Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
FP 22046
Kapslinger

FP 22046

8522346

Vægbeslag

ABS 100/75 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 100/75 HT

Produktnummer : 6081902

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Høj kassebund, transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074024466

El. number :

  • Finland : 3422257
  • Danmark : 8212023796
  • Sverige : 2535813

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

MNX100H
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 130 80 75
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
MIV 10 DIN-35 skinne
(100 x 35 x 7.5)
MIV 5 DIN-35 skinne, for kasse:
(50 x 35 x 7.5)
MIV 100 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(98 x 48 x 1.5)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115