PCTQ 233011

7022900

Dimensioner - 230 x 300 x 110

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074012340

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Højde (mm.) : 230

Bredde (mm.) : 300

Dybde (mm.) : 110

Materiale : Polykarbonat

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

EU233011QR.gif Download
SGSFimko_EURONORD.pdf Download
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • FIBOX_EU233008QB.step
  • FIBOX_EU233003QC.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

PCTQ 233011 7022900 Tilbehør

TRH 1216
Kapslinger

TRH 1216

9822028

DIN-35 skinne, for kasse:
TRH 2330
Kapslinger

TRH 2330

9822013

DIN-35 skinne, for kasse:
TRM 0816
Kapslinger

TRM 0816

9820013

DIN-15 skinne, for kasse:
TM 2330
Kapslinger

TM 2330

9512019

Montageplade, for kasse:
TH A
Kapslinger

TH A

9802001

Grå hængsel sæt á 2 stk.

PCTQ 233011

Fibox

Sample image

Order symbol : PCTQ 233011

Produktnummer : 7022900

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074012340

Indeholder : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EU233011QR
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 230 300 110
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
TRH 1216 DIN-35 skinne, for kasse:
(146 x 35 x 7)
TRH 2330 DIN-35 skinne, for kasse:
(285 x 35 x 7)
TRM 0816 DIN-15 skinne, for kasse:
(146 x 15 x 5)
TM 2330 Montageplade, for kasse:
(221 x 274 x 1.5)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD