AB 203615 main image
AB 203615 main image
AB 203615 main image
AB 203615 thumb 1
AB 203615 thumb 2
AB 203615 thumb 3

AB 203615

7083790

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 200 x 360 x 150

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 2

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074058928

SSTL-nummer : 3435496

El-nummer Danmark : 8212003677

El-nummer Sverige : 7083790

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07

Højde (mm.) : 200

Bredde (mm.) : 360

Dybde (mm.) : 150

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

EURO203615.gif Download
EURO203615i.gif Download
SGSFimko_EURONORD.pdf Download
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • 203610B.dwg
  • 203605C.dwg
  • 203610B.dxf
  • 203605C.dxf
  • FIBOX_EU203610B.step
  • FIBOX_EU203605C.step
  • FIBOX_EU203610B.x_t
  • FIBOX_EU203605C.x_t
  • FIBOX_EU203610B.zip
  • FIBOX_EU203605C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

AB 203615 7083790 Tilbehør

TM 2036
Kapslinger

TM 2036

9512024

Montageplade, for kasse:
TH A
Kapslinger

TH A

9802001

Grå hængsel sæt á 2 stk.
TRH 2036
Kapslinger

TRH 2036

9822023

DIN-35 skinne, for kasse:

AB 203615

Fibox
7083790_AB_203615 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : AB 203615

Produktnummer : 7083790

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074058928

El. number :

  • Finland : 3435496
  • Danmark : 8212003677
  • Sverige : 7083790

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

EURO203615
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 200 360 150
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
TM 2036 Montageplade, for kasse:
(318 x 186 x 1.5)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 DIN-35 skinne, for kasse:
(35 x 340 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD