PCQ 163610

7033751

Dimensioner - 160 x 360 x 100

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel (Quick-lukning)

Emballage : 2

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074059048

SSTL-nummer : 3435436

El-nummer Danmark : 8212004155

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Højde (mm.) : 160

Bredde (mm.) : 360

Dybde (mm.) : 100

Materiale : Polykarbonat

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

EURO163610.gif Download
EURO163610i.gif Download
SGSFimko_EURONORD.pdf Download
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • 163608B.dwg
  • 163603C.dwg
  • 163608B.dxf
  • 163603C.dxf
  • FIBOX_EU163608B.step
  • FIBOX_EU163603C.step
  • FIBOX_EU163608B.x_t
  • FIBOX_EU163603C.x_t
  • FIBOX_EU163608B.zip
  • FIBOX_EU163603C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

PCQ 163610 7033751 Tilbehør

ARM 0615
Kapslinger

ARM 0615

9820011

DIN-15 skinne, for kasse:
TM 1636
Kapslinger

TM 1636

9512023

Montageplade, for kasse:
DH-3
Kapslinger

DH-3

8524032

DIN-35 skinne, for kasse:
TH A
Kapslinger

TH A

9802001

Grå hængsel sæt á 2 stk.
TRH 2036
Kapslinger

TRH 2036

9822023

DIN-35 skinne, for kasse:

PCQ 163610

Fibox

Sample image

Order symbol : PCQ 163610

Produktnummer : 7033751

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel (Quick-lukning)

EAN-nummer : 6418074059048

El. number :

  • Finland : 3435436
  • Danmark : 8212004155

Indeholder : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO163610
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 160 360 100
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
ARM 0615 DIN-15 skinne, for kasse:
(140 x 15 x 5)
TM 1636 Montageplade, for kasse:
(318 x 146 x 1.5)
DH-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(140 x 35 x 7)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 DIN-35 skinne, for kasse:
(35 x 340 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD