AB 162515 main image
AB 162515 main image
AB 162515 main image
AB 162515 thumb 1
AB 162515 thumb 2
AB 162515 thumb 3

AB 162515

7083740

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 160 x 250 x 150

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074058904

SSTL-nummer : 3435492

El-nummer Danmark : 8212003651

El-nummer Sverige : 7083740

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07

Højde (mm.) : 160

Bredde (mm.) : 250

Dybde (mm.) : 150

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

EURO162509-15.gif Download
EURO162509-15i.gif Download
SGSFimko_EURONORD.pdf Download
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • 162508b.dwg
  • 162505C.dwg
  • 162508b.dxf
  • 162505C.dxf
  • FIBOX_EU162508B.step
  • FIBOX_EU162508B.x_t
  • FIBOX_EU162508B.zip
  • FIBOX_EU162505C.zip
  • FIBOX_EU162508C.x_t
  • 162508C.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

AB 162515 7083740 Tilbehør

TM 1625
Kapslinger

TM 1625

9512018

Montageplade, for kasse:
TRH 24
Kapslinger

TRH 24

9822008

DIN-35 skinne, for kasse:
TRH 1216
Kapslinger

TRH 1216

9822028

DIN-35 skinne, for kasse:
TRM 0816
Kapslinger

TRM 0816

9820013

DIN-15 skinne, for kasse:
TH A
Kapslinger

TH A

9802001

Grå hængsel sæt á 2 stk.

AB 162515

Fibox
7083740_AB_162515_1_72dpi

Sample image

Order symbol : AB 162515

Produktnummer : 7083740

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074058904

El. number :

  • Finland : 3435492
  • Danmark : 8212003651
  • Sverige : 7083740

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

EURO162509-15
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 160 250 150
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
TM 1625 Montageplade, for kasse:
(151 x 214 x 1.5)
TRH 24 DIN-35 skinne, for kasse:
(226 x 35 x 7)
TRH 1216 DIN-35 skinne, for kasse:
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 DIN-15 skinne, for kasse:
(146 x 15 x 5)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD