PCT 162515

7022741

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 160 x 250 x 150

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074058690

SSTL-nummer : 3435418

El-nummer Danmark : 8212002995

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Højde (mm.) : 160

Bredde (mm.) : 250

Dybde (mm.) : 150

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

EURO162509-15.gif Download
EURO162509-15i.gif Download
SGSFimko_EURONORD.pdf Download
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • 162508b.dwg
  • 162505C.dwg
  • 162508b.dxf
  • 162505C.dxf
  • FIBOX_EU162508B.step
  • FIBOX_EU162508B.x_t
  • FIBOX_EU162508B.zip
  • FIBOX_EU162505C.zip
  • FIBOX_EU162508C.x_t
  • 162508C.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

PCT 162515 7022741 Tilbehør

TM 1625
Kapslinger

TM 1625

9512018

Montageplade, for kasse:
TRH 24
Kapslinger

TRH 24

9822008

DIN-35 skinne, for kasse:
TRH 1216
Kapslinger

TRH 1216

9822028

DIN-35 skinne, for kasse:
TRM 0816
Kapslinger

TRM 0816

9820013

DIN-15 skinne, for kasse:
TH A
Kapslinger

TH A

9802001

Grå hængsel sæt á 2 stk.

PCT 162515

Fibox

Sample image

Order symbol : PCT 162515

Produktnummer : 7022741

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074058690

El. number :

  • Finland : 3435418
  • Danmark : 8212002995

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

EURO162509-15
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 160 250 150
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
TM 1625 Montageplade, for kasse:
(151 x 214 x 1.5)
TRH 24 DIN-35 skinne, for kasse:
(226 x 35 x 7)
TRH 1216 DIN-35 skinne, for kasse:
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 DIN-15 skinne, for kasse:
(146 x 15 x 5)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD