Euronord
EURONORD-kapslinger findes i mere end 170 standardstørrelser, hvilket gør det nemt at konvertere fra den kassetype, du anvender nu. Norm-kasserne giver god plads og mange monteringsmuligheder samt sikring af elektronik, da de opfylder de strenge nordeuropæiske standarder for indkapsling af elektriske komponenter.
Dimensioner fra 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.
PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
PC 162409
7032810
Dimensioner - 164 x 244 x 90
PC 162412
7032830
Dimensioner - 164 x 244 x 120
PCT 162409
7022811
Dimensioner - 164 x 244 x 90
PCT 162412
7022831
Dimensioner - 164 x 244 x 120