PCT 153410

7022701

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 150 x 340 x 100

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074058652

SSTL-nummer : 3435410

El-nummer Danmark : 8212004362

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Højde (mm.) : 150

Bredde (mm.) : 340

Dybde (mm.) : 100

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

EURO153410-12.gif Download
EURO153410-12i.gif Download
SGSFimko_EURONORD.pdf Download
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • 153408B.dwg
  • 153408B.dxf
  • FIBOX_EU153408B.step
  • FIBOX_EU153408B.x_t
  • FIBOX_EU153408B.zip
  • 153402C.dwg
  • 153402C.dxf
  • FIBOX_EU153402C.step
  • FIBOX_EU153402C.x_t
  • FIBOX_EU153402C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

PCT 153410 7022701 Tilbehør

TRH 34
Kapslinger

TRH 34

9822022

DIN-35 skinne, for kasse:
TRH 15
Kapslinger

TRH 15

9822021

DIN-35 skinne, Forzinket stål, for kasse:
TM 1534
Kapslinger

TM 1534

9512021

Montageplade, for kasse:
TH A
Kapslinger

TH A

9802001

Grå hængsel sæt á 2 stk.

PCT 153410

Fibox

Sample image

Order symbol : PCT 153410

Produktnummer : 7022701

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074058652

El. number :

  • Finland : 3435410
  • Danmark : 8212004362

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

EURO153410-12
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 150 340 100
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
TRH 34 DIN-35 skinne, for kasse:
(307 x 35 x 7)
TRH 15 DIN-35 skinne, Forzinket stål, for kasse:
(122 x 35 x 7)
TM 1534 Montageplade, for kasse:
(303 x 136 x 1.5)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD