ABQ 122410

7083781

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål. Variant Q: Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

Dimensioner - 124 x 244 x 102

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel (Quick-lukning)

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074059154

SSTL-nummer : 3435502

El-nummer Danmark : 8212003790

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07

Højde (mm.) : 124

Bredde (mm.) : 244

Dybde (mm.) : 102

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

EURO122410.gif Download
EURO122410i.gif Download
SGSFimko_EURONORD.pdf Download
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • 122408B.dwg
  • 122403C.dwg
  • 122408B.dxf
  • 122403C.dxf
  • FIBOX_EU122408B.step
  • FIBOX_EU122403C.step
  • FIBOX_EU122408B.x_t
  • FIBOX_EU122403C.x_t
  • FIBOX_EU122408B.zip
  • FIBOX_EU122403C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABQ 122410 7083781 Tilbehør

TRH 1212
Kapslinger

TRH 1212

9822002

DIN-35 skinne, for kasse:
TRH 24
Kapslinger

TRH 24

9822008

DIN-35 skinne, for kasse:
TRM 0812
Kapslinger

TRM 0812

9820009

DIN-15 skinne, for kasse:
TH A
Kapslinger

TH A

9802001

Grå hængsel sæt á 2 stk.
TM 1224
Kapslinger

TM 1224

9512016

Montageplade, for kasse:

ABQ 122410

Fibox

Sample image

Order symbol : ABQ 122410

Produktnummer : 7083781

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel (Quick-lukning)

EAN-nummer : 6418074059154

El. number :

  • Finland : 3435502
  • Danmark : 8212003790

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål. Variant Q: Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

EURO122410
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 124 244 102
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
TRH 1212 DIN-35 skinne, for kasse:
(110 x 35 x 7)
TRH 24 DIN-35 skinne, for kasse:
(226 x 35 x 7)
TRM 0812 DIN-15 skinne, for kasse:
(106 x 15 x 5)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
TM 1224 Montageplade, for kasse:
(111 x 216 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD