PCT 121211

7022691

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 120 x 122 x 105

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074058614

SSTL-nummer : 3435402

El-nummer Danmark : 8212002791

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Højde (mm.) : 120

Bredde (mm.) : 122

Dybde (mm.) : 105

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

EURO121207-11.gif Download
EURO121207-11i.gif Download
SGSFimko_EURONORD.pdf Download
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • 121207B.dwg
  • 121207B.dxf
  • FIBOX_EU121207B.x_t
  • FIBOX_EU121207B.zip
  • 121204C.dwg
  • 121204C.dxf
  • FIBOX_EU121204C.step
  • FIBOX_EU121204C.x_t
  • FIBOX_EU121204C.zip
  • FIBOX_EU121207B.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

PCT 121211 7022691 Tilbehør

TRH 1212
Kapslinger

TRH 1212

9822002

DIN-35 skinne, for kasse:
TRM 0812
Kapslinger

TRM 0812

9820009

DIN-15 skinne, for kasse:
TRM 1212
Kapslinger

TRM 1212

9820008

DIN-15 skinne, for kasse:
TM 1212
Kapslinger

TM 1212

9512014

Montageplade, for kasse:
TH A
Kapslinger

TH A

9802001

Grå hængsel sæt á 2 stk.

PCT 121211

Fibox

Sample image

Order symbol : PCT 121211

Produktnummer : 7022691

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074058614

El. number :

  • Finland : 3435402
  • Danmark : 8212002791

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

EURO121207-11
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 120 122 105
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
TRH 1212 DIN-35 skinne, for kasse:
(110 x 35 x 7)
TRM 0812 DIN-15 skinne, for kasse:
(106 x 15 x 5)
TRM 1212 DIN-15 skinne, for kasse:
(110 x 15 x 5)
TM 1212 Montageplade, for kasse:
(96 x 111 x 1.5)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD