Forside / Produkter / P 4040
Euronord P image

Euronord P

EURONORD-kapslinger findes i mere end 170 standardstørrelser, hvilket gør det nemt at konvertere fra den kassetype, du anvender nu. Norm-kasserne giver god plads og mange monteringsmuligheder samt sikring af elektronik, da de opfylder de strenge nordeuropæiske standarder for indkapsling af elektriske komponenter.

Dimensioner fra 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
P 404012
Kapslinger

P 404012

7094450

Kasse polyester

Dimensioner - 405 x 400 x 120

P 4040 Tilbehør

ARH 40
Kapslinger

ARH 40

9822017

DIN-35 skinne, for kasse:
PM 4040
Kapslinger

PM 4040

9823011

Montageplade, for kasse:
MRS 28541
Kapslinger

MRS 28541

7028541

Vægbeslag Sæt á 2 stk., for kasse: