Forside / Produkter / P 2560 / 7094420
P 256012 enclosure main image
P 256012 enclosure thumb 1

P 256012 enclosure

7094420

Dimensioner - 250 x 600 x 120

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse polyester

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074305237

SSTL-nummer : 3425100

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IK08

Højde (mm.) : 250

Bredde (mm.) : 600

Dybde (mm.) : 120

Materiale : Glass Fiber Reinforced Polyester

Grundfarve : RAL_7036

Dæksel-farve : RAL 7036

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -20 ... 95

Standards : EN/IEC 60670

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66
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
MD_FIBOX_EURONORD_P.pdf Download

CAD-tegninger

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

P 256012 enclosure

Fibox
7094420_P_256012_1_72dpi

Sample image

Order symbol : P 256012 enclosure

Produktnummer : 7094420

Beskrivelse : Kasse polyester

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074305237

El. number :

  • Finland : 3425100
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 250 600 120
Materialer :
Materiale : Glass Fiber Reinforced Polyester
Grundfarve : RAL_7036
Dæksel-farve : RAL 7036
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;