Forside / Produkter / P 1656 / 7094340
P 165609 enclosure main image
P 165609 enclosure main image
P 165609 enclosure thumb 1
P 165609 enclosure thumb 2

P 165609 enclosure

7094340

Dimensioner - 160 x 560 x 90

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse polyester

EAN-nummer : 6418074305220

SSTL-nummer : 3425123

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IK10

Højde (mm.) : 160

Bredde (mm.) : 560

Dybde (mm.) : 90

Materiale : Polyester

Grundfarve : RAL_7036

Dæksel-farve : RAL 7036

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -20 ... 95

Standards : EN/IEC 60670

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK10

Brandklasse : UL 94 V0

CAD-tegninger

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

P 165609 enclosure

Fibox
7094340_P165609_2_72dpi

Sample image

Order symbol : P 165609 enclosure

Produktnummer : 7094340

Beskrivelse : Kasse polyester

EAN-nummer : 6418074305220

El. number :

  • Finland : 3425123
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 160 560 90
Materialer :
Materiale : Polyester
Grundfarve : RAL_7036
Dæksel-farve : RAL 7036
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Ikke isoleret