Forside / Produkter / P 1616
Euronord P image

Euronord P

EURONORD-kapslinger findes i mere end 170 standardstørrelser, hvilket gør det nemt at konvertere fra den kassetype, du anvender nu. Norm-kasserne giver god plads og mange monteringsmuligheder samt sikring af elektronik, da de opfylder de strenge nordeuropæiske standarder for indkapsling af elektriske komponenter.

Dimensioner fra 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
P 161609
Kapslinger

P 161609

7094280

Kasse polyester

Dimensioner - 160 x 160 x 90

P 1616 Tilbehør

PM 1616
Kapslinger

PM 1616

9823006

Montageplade, for kasse:
ARH 16
Kapslinger

ARH 16

9822003

DIN-35 skinne, for kasse:
ARM 0615
Kapslinger

ARM 0615

9820011

DIN-15 skinne, for kasse:
MRS 28541
Kapslinger

MRS 28541

7028541

Vægbeslag Sæt á 2 stk., for kasse: