Forside / Produkter / P 0823 / 7094200
P 082306 enclosure main image
P 082306 enclosure thumb 1

P 082306 enclosure

7094200

Dimensioner - 75 x 230 x 55

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse polyester

EAN-nummer : 6418074305213

SSTL-nummer : 3425122

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IK10

Højde (mm.) : 75

Bredde (mm.) : 230

Dybde (mm.) : 55

Materiale : Polyester

Grundfarve : RAL_7036

Dæksel-farve : RAL 7036

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -20 ... 95

Standards : EN/IEC 60670

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK10

Brandklasse : UL 94 V0

CAD-tegninger

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

P 082306 enclosure

Fibox
7094200_P_082306 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : P 082306 enclosure

Produktnummer : 7094200

Beskrivelse : Kasse polyester

EAN-nummer : 6418074305213

El. number :

  • Finland : 3425122
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 75 230 55
Materialer :
Materiale : Polyester
Grundfarve : RAL_7036
Dæksel-farve : RAL 7036
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Ikke isoleret