Forside / Produkter / EKW
EK image

EK

EK-kasser er det ideelle valg til tavler, modulopbygning eller enkel styring. EK-kasser leveres med flangeblanketter som giver mulighed for montage af flanger og kabelbokse eller for enkel sammenbygning til større tavle-løsninger.

Størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
EKWH 250 G NEW
Kapslinger

EKWH 250 G NEW

2538990

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 760 x 560 x 250

EKWH NEW
Kapslinger

EKWH NEW

3530907

Kassebund PC
Bund for kapsling

Dimensioner - 760 x 560 x 150

EKW 100-G NEW
Kapslinger

EKW 100-G NEW

3730908

Dæksel PC
Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 760 x 560 x 100

EKW Tilbehør

EKUVT
Kapslinger

EKUVT

3770554

Monteringsplade, for kasse: