Forside / Produkter / EKT
EK image

EK

EK-kasser er det ideelle valg til tavler, modulopbygning eller enkel styring. EK-kasser leveres med flangeblanketter som giver mulighed for montage af flanger og kabelbokse eller for enkel sammenbygning til større tavle-løsninger.

Størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
EKTH 130 G
Kapslinger

EKTH 130 G

2538067

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 560 x 280 x 130

EKTH 130 T
Kapslinger

EKTH 130 T

2538167

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 560 x 280 x 130

EKTH
Kapslinger

EKTH

3530132

Kassebund PC
Bund for kapsling

Dimensioner - 560 x 280 x 100

EKT 30-G
Kapslinger

EKT 30-G

3730144

Dæksel PC
Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 560 x 280 x 30

EKT 30-T
Kapslinger

EKT 30-T

3720144

Dæksel PC
Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 560 x 280 x 30

CUAL EK 562813 G 2X150mm2
Kapslinger

CUAL EK 562813 G 2X150mm2

2674643

Terminal kabinet
Kabinet inkl. 2 x 5 x 25 mm2 - 150 mm2 Cu/Al-klemmer og kabelindføringsflanger

Dimensioner - 560 x 280 x 130

EKT30-GR
Kapslinger

EKT30-GR

2550043

Dimensioner - 560 x 280 x 30

THL24-2

THL24-2

2550022

DIN-skinnekasse med indsats for 4x13 moduler
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet. Med inspektionsvindue.

Dimensioner - 560 x 280 x 160

THL24-1

THL24-1

2550021

DIN-skinnekasse med indsats for 2x13 moduler
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet. Med inspektionsvindue.

Dimensioner - 560 x 280 x 160

MC EKTH 562813 T-3FSH 4x13M
Kapslinger

MC EKTH 562813 T-3FSH 4x13M

2539606

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet.

Dimensioner - 560 x 280 x 130

TGL 24II-1
Kapslinger

TGL 24II-1

901461

Afdækning med hængslet inspektionsvindue
Dæksel med inspektionsvindue

Dimensioner - 560 x 280 x 55

TGL24II-2

TGL24II-2

2550363

Dimensioner - 560 x 280 x 55

EKT 30-G-3FSH
Kapslinger

EKT 30-G-3FSH

3530144

Hængslet dæksel PC
Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 580 x 280 x 30

EKT 30-T-3FSH
Kapslinger

EKT 30-T-3FSH

3520144

Hængslet dæksel PC
Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 580 x 280 x 30

EKT Tilbehør

EKTZR
Kapslinger

EKTZR

3730142

Mellemramme, for kasse:
EKTVT
Kapslinger

EKTVT

3770553

Monteringsplade, for kasse:
EKV 22
Kapslinger

EKV 22

3770648

DIN-35 skinne, for kasse:
EKV 50
Kapslinger

EKV 50

3770699

DIN-35 skinne, for kasse:
DRS EKT 5628 4x13M

DRS EKT 5628 4x13M

3770206

DIN skinne sæt