Forside / Produkter / EKPK, EKPL
EK image

EK

EK-kasser er det ideelle valg til tavler, modulopbygning eller enkel styring. EK-kasser leveres med flangeblanketter som giver mulighed for montage af flanger og kabelbokse eller for enkel sammenbygning til større tavle-løsninger.

Størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
EKPK 180 G
Kapslinger

EKPK 180 G

2538055

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 380 x 280 x 180

EKPK 230 G
Kapslinger

EKPK 230 G

2538058

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 380 x 280 x 230

EKPK 180 T
Kapslinger

EKPK 180 T

2538155

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 380 x 280 x 180

EKPK 230 T
Kapslinger

EKPK 230 T

2538158

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 380 x 280 x 230

EKPL 180 G
Kapslinger

EKPL 180 G

2538061

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 380 x 280 x 180

EKPL 230 G
Kapslinger

EKPL 230 G

2538064

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 380 x 280 x 230

EKPL 180 T
Kapslinger

EKPL 180 T

2538161

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 380 x 280 x 180

EKPL 230 T
Kapslinger

EKPL 230 T

2538164

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 380 x 280 x 230

EKPK
Kapslinger

EKPK

3530315

Kassebund PC
Bund for kapsling

Dimensioner - 380 x 280 x 150

EKPL
Kapslinger

EKPL

3530316

Kassebund PC
Bund for kapsling

Dimensioner - 380 x 280 x 150

EKP 30-G
Kapslinger

EKP 30-G

3730143

Dæksel PC
Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 380 x 280 x 30

EKP 80-G
Kapslinger

EKP 80-G

3730559

Dæksel PC
Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 380 x 280 x 80

EKP 30-T
Kapslinger

EKP 30-T

3720143

Dæksel PC
Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 380 x 280 x 30

EKP 80-T
Kapslinger

EKP 80-T

3720559

Dæksel PC
Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 380 x 280 x 80

EKP 80-T-2FSH
Kapslinger

EKP 80-T-2FSH

3520559

Hængslet dæksel PC

Dimensioner - 380 x 280 x 80

EKP 80-G-2FSH
Kapslinger

EKP 80-G-2FSH

3530559

Hængslet dæksel PC

Dimensioner - 380 x 280 x 80

EKPK, EKPL Tilbehør

EKV 32
Kapslinger

EKV 32

3770649

DIN-35 skinne, for kasse:
EKV 22
Kapslinger

EKV 22

3770648

DIN-35 skinne, for kasse:
EKPZR
Kapslinger

EKPZR

3730141

Mellemramme, for kasse:
EKPVT
Kapslinger

EKPVT

3770552

Monteringsplade, for kasse:
MPI EKP 3828
Kapslinger

MPI EKP 3828

3770103

Multiperforeret plastmonteringsplade
DRS EKP 2838 2x19M

DRS EKP 2838 2x19M

3770204

DIN skinne sæt
DRS EKP 3828 3x14M

DRS EKP 3828 3x14M

3770205

DIN skinne sæt