Forside / Produkter / EKO
EK image

EK

EK-kasser er det ideelle valg til tavler, modulopbygning eller enkel styring. EK-kasser leveres med flangeblanketter som giver mulighed for montage af flanger og kabelbokse eller for enkel sammenbygning til større tavle-løsninger.

Størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
EKOE 130 G
Kapslinger

EKOE 130 G

2538037

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 280 x 280 x 130

EKOE 180 G
Kapslinger

EKOE 180 G

2538040

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 280 x 280 x 180

EKOE 130 T
Kapslinger

EKOE 130 T

2538137

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 280 x 280 x 130

EKOE 180 T
Kapslinger

EKOE 180 T

2538140

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 280 x 280 x 180

EKOE
Kapslinger

EKOE

3530095

Kassebund PC
Bund for kapsling

Dimensioner - 280 x 280 x 100

EKO 30-G
Kapslinger

EKO 30-G

3730096

Dæksel PC
Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 280 x 280 x 30

EKO 80-G
Kapslinger

EKO 80-G

3730558

Dæksel PC
Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 280 x 280 x 80

EKO 30-T
Kapslinger

EKO 30-T

3720096

Dæksel PC
Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 280 x 280 x 30

EKO 80-T
Kapslinger

EKO 80-T

3720558

Dæksel PC
Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 280 x 280 x 80

OEL24-1

OEL24-1

2550000

DIN-skinnekasse med indsats for 2x13 moduler
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet. Med inspektionsvindue.

Dimensioner - 280 x 280 x 160

EKOE MPI 130G
Kapslinger

EKOE MPI 130G

2538237

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. Inklusiv monteringsplade af plast.

Dimensioner - 280 x 280 x 130

EKOE MPI 130T
Kapslinger

EKOE MPI 130T

2538337

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. Inklusiv monteringsplade af plast.

Dimensioner - 280 x 280 x 130

MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M
Kapslinger

MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M

2539603

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet.

Dimensioner - 280 x 280 x 130

EKO 30-T-2FSH
Kapslinger

EKO 30-T-2FSH

3520096

Hængslet dæksel PC
Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 280 x 280 x 30

EKO 30-G-2FSH
Kapslinger

EKO 30-G-2FSH

3530096

Hængslet dæksel PC
Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 280 x 280 x 30

OGL24II-1

OGL24II-1

2550362

Dimensioner - 280 x 280 x 55

EKO 80-T-2FSH
Kapslinger

EKO 80-T-2FSH

3520558

Hængslet dæksel PC

Dimensioner - 280 x 280 x 80

EKO 80-G-2FSH
Kapslinger

EKO 80-G-2FSH

3530558

Hængslet dæksel PC

Dimensioner - 280 x 280 x 80

EKO Tilbehør

EKOZR
Kapslinger

EKOZR

3730093

Mellemramme, for kasse:
EKV 22
Kapslinger

EKV 22

3770648

DIN-35 skinne, for kasse:
EKOVT
Kapslinger

EKOVT

3770551

Monteringsplade, for kasse:
MPI EKO 2828
Kapslinger

MPI EKO 2828

3770102

Multiperforeret plastmonteringsplade
DRS EKO 2828 2x14M

DRS EKO 2828 2x14M

3770203

DIN skinne sæt