Forside / Produkter / EKM / 2538128
default product image showing fibox logo

EKMR 180 T

2538128

Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 380 x 190 x 180

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074013804

SSTL-nummer : 3425463

El-nummer Sverige : 2538128

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 180

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
EKM.gif Download
EKMi.gif Download
SGSFIMKO_EK.pdf Download
MD_FIBOX_EK.pdf Download

CAD-tegninger

  • FIBOX_EKM80C.x_t
  • FIBOX_EKM80C.zip
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.step
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.x_t
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

EKMR 180 T 2538128 Tilbehør

EKMZR
Kapslinger

EKMZR

3730152

Mellemramme, for kasse:
EKV 12
Kapslinger

EKV 12

3770647

DIN-35 skinne, for kasse:
EKV 32
Kapslinger

EKV 32

3770649

DIN-35 skinne, for kasse:
EKMVT
Kapslinger

EKMVT

3770550

Monteringsplade, for kasse:

EKMR 180 T

Fibox

Sample image

Order symbol : EKMR 180 T

Produktnummer : 2538128

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074013804

El. number :

  • Finland : 3425463
  • Sverige : 2538128

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

EKM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 190 180
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
EKMZR Mellemramme, for kasse:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Monteringsplade, for kasse:
(338 x 158 x 1.5)
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
SGSFIMKO_EK