EKMR 130 G
2538025
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid
Dimensioner - 380 x 190 x 130
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074013521
SSTL-nummer : 3425412
El-nummer Sverige : 2538025
ETIM : EC000261
Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08
Højde (mm.) : 380
Bredde (mm.) : 190
Dybde (mm.) : 130
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
- FIBOX_EKM30C.x_t
- FIBOX_EKM30C.zip
- Fibox_EKMR_380x190x100_B.step
- Fibox_EKMR_380x190x100_B.x_t
- Fibox_EKMR_380x190x100_B.zip
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
EKMR 130 G 2538025 Tilbehør
EKMR 130 G
Sample image
Order symbol : EKMR 130 G
Produktnummer : 2538025
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074013521
El. number :
- Finland : 3425412
- Sverige : 2538025
Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid
| Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
|---|---|---|---|
| mm : | 380 | 190 | 130 |
| Materialer : | |
|---|---|
| Materiale : | Polykarbonat |
| Grundfarve : | RAL_7035 |
| Dæksel-farve : | RAL 7035 -light grey |
| Pakningsmateriale : | Polyurethan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Tilbehør : | |
|---|---|
| EKMZR |
Mellemramme, for kasse:
(380 x 190 x 50) |
| EKV 12 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7) |
| EKV 32 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7) |
| EKMVT |
Monteringsplade, for kasse:
(338 x 158 x 1.5) |
| Klassificeringer : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-resistent : | UL 746C |
| Brandklasse : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| SGSFIMKO_EK | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )