Forside / Produkter / EKM
EK image

EK

EK-kasser er det ideelle valg til tavler, modulopbygning eller enkel styring. EK-kasser leveres med flangeblanketter som giver mulighed for montage af flanger og kabelbokse eller for enkel sammenbygning til større tavle-løsninger.

Størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
EKMB 130 G
Kapslinger

EKMB 130 G

2538019

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 380 x 190 x 130

EKMB 180 G
Kapslinger

EKMB 180 G

2538022

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 380 x 190 x 180

EKMB 130 T
Kapslinger

EKMB 130 T

2538119

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 380 x 190 x 130

EKMB 180 T
Kapslinger

EKMB 180 T

2538122

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 380 x 190 x 180

EKMB
Kapslinger

EKMB

3530136

Kassebund PC
Bund for kapsling

Dimensioner - 380 x 190 x 100

EKMR
Kapslinger

EKMR

3530542

Kassebund PC
Bund for kapsling

Dimensioner - 380 x 190 x 100

EKM 30-G
Kapslinger

EKM 30-G

3730145

Dæksel PC
Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 380 x 190 x 30

EKM 80-G
Kapslinger

EKM 80-G

3730557

Dæksel PC
Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 380 x 190 x 80

EKM 30-T
Kapslinger

EKM 30-T

3720145

Dæksel PC
Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 380 x 190 x 30

EKM 80-T
Kapslinger

EKM 80-T

3720557

Dæksel PC
Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 380 x 190 x 80

EKM 30-T-2FSH
Kapslinger

EKM 30-T-2FSH

3520145

Hængslet dæksel PC
Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 380 x 190 x 30

EKM 30-G-2FSH
Kapslinger

EKM 30-G-2FSH

3530145

Hængslet dæksel PC
Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 380 x 190 x 30

EKM 30-T2FSH190
Kapslinger

EKM 30-T2FSH190

900847

Dimensioner - 380 x 190 x 30

EKM 80-G-2FSH
Kapslinger

EKM 80-G-2FSH

3530557

Hængslet dæksel PC

Dimensioner - 380 x 190 x 80

EKM 80-T-2FSH
Kapslinger

EKM 80-T-2FSH

3520557

Hængslet dæksel PC

Dimensioner - 380 x 190 x 80

EKM Tilbehør

EKMZR
Kapslinger

EKMZR

3730152

Mellemramme, for kasse:
EKV 12
Kapslinger

EKV 12

3770647

DIN-35 skinne, for kasse:
EKV 32
Kapslinger

EKV 32

3770649

DIN-35 skinne, for kasse:
EKMVT
Kapslinger

EKMVT

3770550

Monteringsplade, for kasse: