Forside / Produkter / EKJ
EK image

EK

EK-kasser er det ideelle valg til tavler, modulopbygning eller enkel styring. EK-kasser leveres med flangeblanketter som giver mulighed for montage af flanger og kabelbokse eller for enkel sammenbygning til større tavle-løsninger.

Størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
EKJB 130 G
Kapslinger

EKJB 130 G

2538013

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 280 x 190 x 130

EKJB 180 G
Kapslinger

EKJB 180 G

2538016

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 280 x 190 x 180

EKJB 130 T
Kapslinger

EKJB 130 T

2538113

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 280 x 190 x 130

EKJB 180 T
Kapslinger

EKJB 180 T

2538116

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 280 x 190 x 180

EKJB
Kapslinger

EKJB

3530140

Kassebund PC
Bund for kapsling

Dimensioner - 280 x 190 x 100

EKJ 30-G
Kapslinger

EKJ 30-G

3730146

Dæksel PC
Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 280 x 190 x 30

EKJ 80-G
Kapslinger

EKJ 80-G

3730556

Dæksel PC
Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 280 x 190 x 80

EKJ 30-T
Kapslinger

EKJ 30-T

3720146

Dæksel PC
Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 280 x 190 x 30

EKJ 80-T
Kapslinger

EKJ 80-T

3720556

Dæksel PC
Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 280 x 190 x 80

CUAL EK 281913 G 50mm2
Kapslinger

CUAL EK 281913 G 50mm2

2674640

Terminal kabinet
Kabinet inkl. 5 x 1,5 mm2 - 50 mm2 Cu/Al-klemmer og kabelgennemføringsflanger

Dimensioner - 280 x 190 x 130

JBL12-1
Kapslinger

JBL12-1

2550005

DIN-skinnekasse med indsats for 1x13 moduler
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet. Med inspektionsvindue.

Dimensioner - 280 x 190 x 160

JGL12II-1
Kapslinger

JGL12II-1

2550361

Dimensioner - 280 x 190 x 55

JGL13-1
Kapslinger

JGL13-1

2550364

Dimensioner - 280 x 190 x 40

EKJB MPI 130G
Kapslinger

EKJB MPI 130G

2538213

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. Inklusiv monteringsplade af plast.

Dimensioner - 280 x 190 x 130

EKJB MPI 130T
Kapslinger

EKJB MPI 130T

2538313

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. Inklusiv monteringsplade af plast.

Dimensioner - 280 x 190 x 130

MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M
Kapslinger

MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M

2539601

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet.

Dimensioner - 280 x 190 x 130

EKJ 30-T-FSH19 cover
Kapslinger

EKJ 30-T-FSH19 cover

3620146

Hængslet dæksel PC
Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 280 x 190 x 30

EKJ 30-G-FSH19 cover
Kapslinger

EKJ 30-G-FSH19 cover

3630146

Hængslet dæksel PC
Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 280 x 190 x 30

EKJ 30-G-2FSH
Kapslinger

EKJ 30-G-2FSH

3530146

Hængslet dæksel PC
Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 280 x 190 x 30

MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M
Kapslinger

MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M

2539602

Kasse PC
Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet.

Dimensioner - 280 x 190 x 130

EKJ 30-T-2FSH
Kapslinger

EKJ 30-T-2FSH

3520146

Hængslet dæksel PC
Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner - 280 x 190 x 30

EKJ 80-G-2FSH
Kapslinger

EKJ 80-G-2FSH

3530556

Hængslet dæksel PC

Dimensioner - 280 x 190 x 80

EKJ 80-T-2FSH
Kapslinger

EKJ 80-T-2FSH

3520556

Hængslet dæksel PC

Dimensioner - 280 x 190 x 80

EKJ Tilbehør

EKV 12
Kapslinger

EKV 12

3770647

DIN-35 skinne, for kasse:
EKJVT
Kapslinger

EKJVT

3770549

Monteringsplade, for kasse:
EKV 22
Kapslinger

EKV 22

3770648

DIN-35 skinne, for kasse:
EKJZR
Kapslinger

EKJZR

3730153

Mellemramme, for kasse:
MPI EKJ 2819
Kapslinger

MPI EKJ 2819

3770101

Multiperforeret plastmonteringsplade
DRS EKJ 1928 1x14M

DRS EKJ 1928 1x14M

3770202

DIN skinne sæt
DRS EKJ 2819 2x9M

DRS EKJ 2819 2x9M

3770201

DIN skinne sæt