PC 17/16-3TT main image
PC 17/16-3TT thumb 1

PC 17/16-3TT

7526165

Dimensioner - 188 x 160 x 134

Download produkt-kort

Beskrivelse : Elektronikkasse PC

Bemærkninger : klart transparent hængslet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074062024

El-nummer Danmark : 8212016907

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07

Højde (mm.) : 188

Bredde (mm.) : 160

Dybde (mm.) : 134

Materiale : Polykarbonat

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

CM17_16-3.gif Download
CM17_16-3i.gif Download
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Download
MD_FIBOX_CM_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • CM17163b.dwg
  • CM17163b.dxf
  • FIBOX_CM1716-3C.x_t
  • FIBOX_CM1716-3C.zip
  • FIBOX_CM1716-30B.x_t
  • FIBOX_CM1716-30B.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

PC 17/16-3TT 7526165 Tilbehør

FP 17/16
Kapslinger

FP 17/16

7720070

Frontplade, for kasse:
MP 17/16
Kapslinger

MP 17/16

7720071

Montageplade, for kasse:
FC PC 17/16
Kapslinger

FC PC 17/16

7720102

Frontdæksel, for kasse:

PC 17/16-3TT

Fibox
PC_1716-3TT

Sample image

Order symbol : PC 17/16-3TT

Produktnummer : 7526165

Beskrivelse : Elektronikkasse PC

Bemærkninger : klart transparent hængslet dæksel

EAN-nummer : 6418074062024

El. number :

  • Danmark : 8212016907
CM17_16-3
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 188 160 134
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
FP 17/16 Frontplade, for kasse:
MP 17/16 Montageplade, for kasse:
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Frontdæksel, for kasse:
(166 x 106 x 16)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc