ABS 17/16-LC3

7580104

Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lukket front plade inkl. PUR pakning og dækselskruer.

Dimensioner - 166 x 160 x 80

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : uden dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074039316

SSTL-nummer : 3421780

El-nummer Danmark : 8212016732

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07

Højde (mm.) : 166

Bredde (mm.) : 160

Dybde (mm.) : 80

Materiale : ABS

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

CM17_16L-3.gif Download
CM17_16L-3i.gif Download
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Download
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • CM1716L3b.dwg
  • CM1716L3b.dxf
  • FIBOX_CM1716-3CLB.zip
  • FIBOX_CM1716-3CLB.x_t

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS 17/16-LC3 7580104 Tilbehør

FP 17/16
Kapslinger

FP 17/16

7720070

Frontplade, for kasse:
MP 17/16
Kapslinger

MP 17/16

7720071

Montageplade, for kasse:
FC PC 17/16
Kapslinger

FC PC 17/16

7720102

Frontdæksel, for kasse:

ABS 17/16-LC3

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 17/16-LC3

Produktnummer : 7580104

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : uden dæksel

EAN-nummer : 6418074039316

El. number :

  • Finland : 3421780
  • Danmark : 8212016732

Indeholder : Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lukket front plade inkl. PUR pakning og dækselskruer.

CM17_16L-3
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 166 160 80
Materialer :
Materiale : ABS
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tilbehør :
FP 17/16 Frontplade, for kasse:
MP 17/16 Montageplade, for kasse:
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Frontdæksel, for kasse:
(166 x 106 x 16)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc