Produkter og services

Om os
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
Forside / Produkter / Cover plates
Cable management image

Kabelhåndtering

Fibox-tilbehør indeholder et stort udvalg af forskruninger, gummipakdåser, flanger og kabelbokse til enkel kabelføring med høj tæthedsklasse. Membran og polykarbonat-flanger i størrelserne 140 x 49 mm. (EK Str. 1) til 127 x 332 mm. (EK Str. 3). Gummipakdåser og polyamid-forskruninger i størrelserne fra M12 til M63. Kabelbokse til 1 eller 2 kabler med diameter fra 10 mm. til 62 mm.

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

Højde (mm)

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre

Ingen resultater fundet

Prøv en anden søgning eller juster dine filtre

MB 10215-PM

MB 10215-PM

2550067

Flangepakningssæt, størrelse 1
MB 10546 GB set

MB 10546 GB set

3590546

Flangepakningssæt, str. 2
MB 10324-PM

MB 10324-PM

2550068

Flangepakningssæt, størrelse 3

Cover plates Tilbehør