Forside / Produkter / CAB 5040 / 8183362
default product image showing fibox logo

CAB ABS 504020 G3B

8183362

Dimensioner - 500 x 400 x 200

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS, grå dør

Bemærkninger : hængslet på lang side, 3mm DIN-nøgle

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074020420

SSTL-nummer : 3424324

El-nummer Danmark : 8212019069

El-nummer Sverige : 2540081

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK08

Højde (mm.) : 500

Bredde (mm.) : 400

Dybde (mm.) : 200

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

CAB_500x400x200.gif Download
Certificate FI 40854.pdf Download
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • Fibox_CAB_54B.step
  • Fibox_CAB_54C.step
  • Fibox_CAB_54B.x_t
  • Fibox_CAB_54C.x_t
  • Fibox_CAB_54B.zip
  • Fibox_CAB_54C.zip
  • CAB54B.dwg
  • CAB54C.dwg
  • CAB54B.dxf
  • CAB54C.dxf
  • 8183362_FIBOX_CAB_ABS_504020_G3B.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

CAB ABS 504020 G3B

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 504020 G3B

Produktnummer : 8183362

Beskrivelse : Kasse ABS, grå dør

Bemærkninger : hængslet på lang side, 3mm DIN-nøgle

EAN-nummer : 6418074020420

El. number :

  • Finland : 3424324
  • Danmark : 8212019069
  • Sverige : 2540081

Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB_500x400x200
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 500 400 200
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854