Forside / Produkter / CAB 4535 / 8183055
CAB ABS 453516 T main image
CAB ABS 453516 T thumb 1

CAB ABS 453516 T

8183055

Dimensioner - 450 x 350 x 160

Download produkt-kort

Beskrivelse : ABS, transparent røgfarvet dør

Bemærkninger : hængslet på lang side, snaplukke

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074049179

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK08

Højde (mm.) : 450

Bredde (mm.) : 350

Dybde (mm.) : 160

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

CAB_350x450x160.gif Download
Certificate FI 40854.pdf Download
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • FIBOX_CAB_3545B.dwg
  • FIBOX_CAB_3545C.dwg
  • FIBOX_CAB_3545B.dxf
  • FIBOX_CAB_3545C.dxf
  • FIBOX_CAB_3545B.step
  • FIBOX_CAB_3545C.step
  • FIBOX_CAB_3545B.x_t
  • FIBOX_CAB_3545C.x_t
  • FIBOX_CAB_3545B.zip
  • FIBOX_CAB_3545C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

CAB ABS 453516 T

Fibox
CAB_453616_T

Sample image

Order symbol : CAB ABS 453516 T

Produktnummer : 8183055

Beskrivelse : ABS, transparent røgfarvet dør

Bemærkninger : hængslet på lang side, snaplukke

EAN-nummer : 6418074049179

Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB_350x450x160
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 450 350 160
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854