Beskrivelse : ABS, transparent røgfarvet dør
Bemærkninger : hængslet på lang side, 3mm DIN-nøgle
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074020314
SSTL-nummer : 3424368
El-nummer Danmark : 8212019056
El-nummer Sverige : 2540045
ETIM : EC000261
Tæthedsklasse : IP65 | IK08
Højde (mm.) : 400
Bredde (mm.) : 300
Dybde (mm.) : 180
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Slagstyrke (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
Brandklasse : UL 94 HB
Glødetrådstest (IEC 60695): 650C
CAD-tegninger
- Fibox_CAB_43B.step
- Fibox_CAB_43C.step
- Fibox_CAB_43B.x_t
- Fibox_CAB_43C.x_t
- Fibox_CAB_43B.zip
- Fibox_CAB_43C.zip
- CAB43b.dwg
- CAB43b.dxf
- CAB43C.dwg
- CAB43C.dxf
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
CAB ABS 403018 T3B 8183052 Tilbehør
CAB ABS 403018 T3B
Sample image
Order symbol : CAB ABS 403018 T3B
Produktnummer : 8183052
Beskrivelse : ABS, transparent røgfarvet dør
Bemærkninger : hængslet på lang side, 3mm DIN-nøgle
EAN-nummer : 6418074020314
El. number :
- Finland : 3424368
- Danmark : 8212019056
- Sverige : 2540045
Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
| Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
|---|---|---|---|
| mm : | 400 | 300 | 180 |
| Materialer : | |
|---|---|
| Materiale : | ABS |
| Grundfarve : | RAL_7035 |
| Dæksel-farve : | Clear transparent |
| Pakningsmateriale : | Polyurethan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Tilbehør : | |
|---|---|
| MB 12225 AL |
Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80) |
| EKIV 37 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(366 x 35 x 1.5) |
| EKIV 27 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(266 x 35 x 1.5) |
| EKIV 43 |
Montageplade, Aluzink, for kasse:
(370 x 270 x 1.5) |
| FP A 43 |
Frontplade, Aluminium, for kasse:
(268 x 368 x 1) |
| Klassificeringer : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-resistent : | - |
| Brandklasse : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40854 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )