Beskrivelse : ABS, transparent røgfarvet dør
Bemærkninger : hængslet, 3mm DIN-nøgle
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074020192
SSTL-nummer : 3424361
El-nummer Danmark : 8212019030
El-nummer Sverige : 2540039
ETIM : EC000261
Tæthedsklasse : IP65 | IK08
Højde (mm.) : 300
Bredde (mm.) : 300
Dybde (mm.) : 180
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Slagstyrke (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
Brandklasse : UL 94 HB
Glødetrådstest (IEC 60695): 650C
CAD-tegninger
- Fibox_CAB_33B.step
- Fibox_CAB_33C.step
- Fibox_CAB_33B.x_t
- Fibox_CAB_33C.x_t
- Fibox_CAB_33B.zip
- Fibox_CAB_33C.zip
- CAB33B.dwg
- CAB33C.dwg
- CAB33B.dxf
- CAB33C.dxf
- 8183042_FIBOX_CAB_ABS_303018_T3B.step
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
CAB ABS 303018 T3B
Sample image
Order symbol : CAB ABS 303018 T3B
Produktnummer : 8183042
Beskrivelse : ABS, transparent røgfarvet dør
Bemærkninger : hængslet, 3mm DIN-nøgle
EAN-nummer : 6418074020192
El. number :
- Finland : 3424361
- Danmark : 8212019030
- Sverige : 2540039
Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
| Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
|---|---|---|---|
| mm : | 300 | 300 | 180 |
| Materialer : | |
|---|---|
| Materiale : | ABS |
| Grundfarve : | RAL_7035 |
| Dæksel-farve : | Clear transparent |
| Pakningsmateriale : | Polyurethan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Tilbehør : | |
|---|---|
| EKIV 33 |
Montageplade, Aluzink, for kasse:
(270 x 270 x 1.5) |
| MB 12225 AL |
Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80) |
| FP A 33 |
Frontplade, Aluminium, for kasse:
(268 x 268 x 1) |
| EKIV 27 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(266 x 35 x 1.5) |
| Klassificeringer : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-resistent : | - |
| Brandklasse : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40854 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )