Forside / Produkter / CAB 3030 / 8183040
default product image showing fibox logo

CAB ABS 303018 T

8183040

Dimensioner - 300 x 300 x 180

Download produkt-kort

Beskrivelse : ABS, transparent røgfarvet dør

Bemærkninger : hængslet, snaplukke

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074020178

SSTL-nummer : 3424357

El-nummer Danmark : 8212020537

El-nummer Sverige : 2540037

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK08

Højde (mm.) : 300

Bredde (mm.) : 300

Dybde (mm.) : 180

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

CAB3030S.gif Download
CAB3030Si.gif Download
Certificate FI 40854.pdf Download
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • Fibox_CAB_33B.step
  • Fibox_CAB_33C.step
  • Fibox_CAB_33B.x_t
  • Fibox_CAB_33C.x_t
  • Fibox_CAB_33B.zip
  • Fibox_CAB_33C.zip
  • CAB33B.dwg
  • CAB33C.dwg
  • CAB33B.dxf
  • CAB33C.dxf

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

CAB ABS 303018 T 8183040 Tilbehør

EKIV 33
Kabinetter

EKIV 33

4712118

Montageplade, Aluzink, for kasse:
MB 12225 AL
Kabinetter

MB 12225 AL

8390007

Sæt á 2 stk.
FP A 33
Kabinetter

FP A 33

8392227

Frontplade, Aluminium, for kasse:
EKIV 27
Kabinetter

EKIV 27

4712127

DIN-35 skinne, for kasse:

CAB ABS 303018 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 303018 T

Produktnummer : 8183040

Beskrivelse : ABS, transparent røgfarvet dør

Bemærkninger : hængslet, snaplukke

EAN-nummer : 6418074020178

El. number :

  • Finland : 3424357
  • Danmark : 8212020537
  • Sverige : 2540037

Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB3030S
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 300 300 180
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
EKIV 33 Montageplade, Aluzink, for kasse:
(270 x 270 x 1.5)
MB 12225 AL Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80)
FP A 33 Frontplade, Aluminium, for kasse:
(268 x 268 x 1)
EKIV 27 DIN-35 skinne, for kasse:
(266 x 35 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854