Forside / Produkter / CAB 2535 / 8113037
CAB PC 253515 T main image
CAB PC 253515 T thumb 1

CAB PC 253515 T

8113037

Dimensioner - 250 x 350 x 150

Download produkt-kort

Beskrivelse : PC, transparent røgfarvet dør

Bemærkninger : hængslet på kort side, snaplukke

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074049063

SSTL-nummer : 3420372

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK08

Højde (mm.) : 250

Bredde (mm.) : 350

Dybde (mm.) : 150

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
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
CAB_250x350x150.gif Download
Certificate FI 40854.pdf Download
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • FIBOX_CAB_2535B.dwg
  • FIBOX_CAB_2535C.dwg
  • FIBOX_CAB_2535B.dxf
  • FIBOX_CAB_2535C.dxf
  • FIBOX_CAB_2535B.step
  • FIBOX_CAB_2535C.step
  • FIBOX_CAB_2535B.x_t
  • FIBOX_CAB_2535C.x_t
  • FIBOX_CAB_2535B.zip
  • FIBOX_CAB_2535C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

CAB PC 253515 T 8113037 Tilbehør

EKIV 3525
Kabinetter

EKIV 3525

4712125

Montageplade, Aluzink, for kasse:
EKIV 3525 PL
Kabinetter

EKIV 3525 PL

4712225

Montageplade, plast, for kasse:

CAB PC 253515 T

Fibox
CAB_352515_T

Sample image

Order symbol : CAB PC 253515 T

Produktnummer : 8113037

Beskrivelse : PC, transparent røgfarvet dør

Bemærkninger : hængslet på kort side, snaplukke

EAN-nummer : 6418074049063

El. number :

  • Finland : 3420372

Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB_250x350x150
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 250 350 150
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
EKIV 3525 Montageplade, Aluzink, for kasse:
(320 x 220 x 1)
EKIV 3525 PL Montageplade, plast, for kasse:
(320 x 220 x 2)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854