Forside / Produkter / CAB 2515 / 8113325
CAB PC 251511 G main image
CAB PC 251511 G thumb 1

CAB PC 251511 G

8113325

Dimensioner - 250 x 150 x 110

Download produkt-kort

Beskrivelse : PC, grå dør

Bemærkninger : hængslet på lang side, snaplukke

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074048950

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK08

Højde (mm.) : 250

Bredde (mm.) : 150

Dybde (mm.) : 110

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
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
CAB_250x150x110.gif Download
Certificate FI 40854.pdf Download
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • Fibox_CAB_2515B.dwg
  • Fibox_CAB_2515C.dwg
  • Fibox_CAB_2515B.dxf
  • Fibox_CAB_2515C.dxf
  • Fibox_CAB_2515B.step
  • Fibox_CAB_2515C.step
  • Fibox_CAB_2515B.x_t
  • Fibox_CAB_2515C.x_t
  • Fibox_CAB_2515B.zip
  • Fibox_CAB_2515C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

CAB PC 251511 G 8113325 Tilbehør

EKIV 2515 PL
Kabinetter

EKIV 2515 PL

4712222

Montageplade, plast, for kasse:
EKIV 2515
Kabinetter

EKIV 2515

4712122

Montageplade, Aluzink, for kasse:

CAB PC 251511 G

Fibox
CAB_2515_G

Sample image

Order symbol : CAB PC 251511 G

Produktnummer : 8113325

Beskrivelse : PC, grå dør

Bemærkninger : hængslet på lang side, snaplukke

EAN-nummer : 6418074048950

Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB_250x150x110
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 250 150 110
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
EKIV 2515 PL Montageplade, plast, for kasse:
(208 x 125 x 2)
EKIV 2515 Montageplade, Aluzink, for kasse:
(208 x 125 x 1)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854